Interruptor Record Plus PremEon*S
PremEon* es una nueva línea de unidades de disparo electrónicas diseñadas para ofrecer una confiabilidad en todos los entornos de red.
- La primera de la línea, PremEon* S combina la tecnología sofisticada de 32 bits con un conjunto completo de funciones de protección.
- Perillas simples proporcionan acceso a una amplia gama de ajustes de 0,3 a 1x In.
- Diseñada para adaptarse a la gama de automáticos Record Plus. Los dispositivos están disponibles como unidades de 3 ó 4 polos y en una gama de 7 a 630A.
Especificaciones:
Cada unidad tiene entre dos y cuatro dispositivos de protección contra sobrecorriente:
- Una protección contra sobrecargas (LT) Con un rango de ajuste desde 0,3 hasta 1xd el valor nominal del sensor seleccionado en la unidad de protección¹.
Cada una de las 15 posiciones posibles indica el ajuste en amperes:
- Una protección contra cortocircuitos con retardo (ST) con un amplio rango de ajuste desde 2 hasta 13x² el valor LT ajustado o valor Ir. Se aplica un ajuste fijo de tiempo de acuerdo al tamaño de interruptor.
- Un dispositivo instantáneo selectivo (I) ajustado a valor fij o de 14x² el valor del sensor seleccionado para unidad de disparo utiliza el Reconocimiento de Forma de Onda para asegurar la selectividad.
- Una protección opcional contra falla a tierr a (GF) (corriente Residual) con un rango de ajuste desde 0,4 hasta 1x el valor del sensor seleccionado en la unidad de disparo y se puede utilizar con múltiples retardos y/o valo res de I2T.
- Cada dispositivo está equipado con un indicador LED que parpadea cuando la corriente llega a 0,95x In y se ilumina constantemente cuando es inminente un disparo por sobrecarga (a 1,05x In).
- Un sensor de temperatura integrado impide que los componentes electrónicos alcancen temperaturas que podrían dañar al interruptor o su entorno.
Selectividad
- El resultado se muestra en la curva de disparo; selectividad hasta 10,000 amperios entre un interruptor aguas arriba ajustado a 180ª y un interruptor aguas abajo ajustado a 145A.
- PremEon* S hace posible la selectividad entre dispositivos aguas arriba y aguas abajo con una relación entre ajustes de 1.25.
Kit de Prueba Integrado
- Simplemente conecte un cargador estándar de teléfono móvil³ al puerto micro USB y el pulsador "TEST" quedará activo. Oprímalo y probará el circuito eléctronico completo y disparará el interruptor conectado.
Notas:
¹Está disponible una versión sin protección LT .
²Para FG630 / 630A es 2-10x Ir y 11x In
³Conforme a IEC62684 - Norma para cargadores de teléfonos móviles