Ud. Está aquí
Residencial
Nadie protege el hogar y lo conecta con el futuro mejor que GE.
GE tiene muchas décadas de experiencia protegiendo los hogares, a las personas y sus bienes.
Las soluciones residenciales que GE le ofrece incluyen productos como:
• Centros de Carga Monofásicos y Trifásicos
• Interruptores Termo-magnéticos THQL de 1” y el exclusivo THQP de ½”
• Interruptores de Falla a Tierra
• Interruptores de Falla de Arco
• Supresor de Picos
• Interruptores de Seguridad
• Desconectadores de Aire Acondicionado
• Módulos de Medición
La línea exclusiva de interruptores THQP (1/2”) en conjunto con la versatilidad de los centros de carga monofásicos, permite energizar más circuitos con un centro de carga de menores dimensiones, ahorrando espacio y costos en la instalación.
Los interruptores de falla a tierra además de contar con la protección termo-magnética también protegen a las personas contra contactos directos o indirectos de energía eléctrica, los circuitos de áreas húmedas como baños, cocinas, lavanderías, sótanos, albercas, jacuzzis, deben ser protegidos con interruptores de falla a tierra, ya que en condiciones húmedas el riesgo de sufrir una descarga eléctrica es más alto y más peligroso.
La mayoría de los incendios que se generan en una casa habitación son provocados por arcos eléctricos. El interruptor de falla de arco debe proteger los circuitos de dormitorios, salas, comedores y áreas comunes para evitar un incendio por arco eléctrico.
Para la selección más amplia de productos, el mejor servicio y un nombre en el que puede confiar, acuda a GE.